Visiter les games produits:
Série DLT-E/LVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)14.3
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.5
- B-Taille du corps (in)6.5
- Charge (lb)59.9
- Course (in)3.937
- Diamètre de l'arbre (in)0.787
- force de poussée (lbf)140.0
- Pression d'air maximale (PSI)100.0
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion métrique
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-029|VLVF-004|OISA-005|OISA-004|OSAK-062|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|OSAK-061|SLKT-104|SLKT-104V|CABL-010|VLVF-005
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeBlock Thruster Linear Slide
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)