Pinces Toggle Lock Plus DESTACO®

Si vos mandats d’application de serrage mentionnent des inquiétudes relatives à une ouverture accidentelle ou non intentionnelle, alors la pince Toggle Lock Plus DESTACO® est faite pour vous !

Nous avons modifié plusieurs de nos sauterelles les plus populaires et y avons ajouté un levier de verrouillage pour une sécurité accrue. Le levier de verrouillage permet de s’assurer que le verrouillage à grenouillère sur le centre est bien maintenu. Le levier de verrouillage doit d’abord être libéré pour pouvoir desserrer chaque pince. Cette fonction de verrouillage supplémentaire permet d’étendre le nombre d’applications pour lesquelles les pinces Destaco peuvent être utilisées.

Comment le mécanisme de bascule fonctionne-t-il ?exampletogglelockplus

Les pinces à mécanisme de bascule fonctionnent grâce à un système de leviers et de pivots interconnectés. Les leviers à longueur fixe, connectés par des broches de pivot, fournissent l’action et la force de serrage. Le mécanisme de bascule repose sur un point de verrouillage sur le centre, qui constitue une liaison et un arrêt fixes. Une fois la position sur le centre atteinte, la pince ne peut plus se déplacer ou se déverrouiller, à moins que la liaison ne soit déplacée. Tous les types de sauterelles reposent sur ce même mécanisme, qui peut toutefois être orienté différemment.

Parcourez notre gamme de pinces Destaco dotées de la fonction DESTACO® Toggle Lock Plus, consultez notre documentation technique ou contactez-nous pour en apprendre plus !

verticalandhorizontalholddownclampswithtogglelockplus

Serrages verticaux et horizontaux avec verrouillage optionnel et/ou modèles en acier inoxydable

2002and2007verticalmanualholddownclampswithtogglelockplus

Serrages manuels horizontaux - Série 2002 et 2007

2010verticalmanualholddownclampswithtogglelockplus

Serrages manuels verticaux - Série 2010

2013horizontalmanualholddownclampswithtogglelockplus

Serrages manuels horizontaux - Série 2013

 

235lowprofilemanualhorizontalhowndownclampwithtogglelockplus

Serrages manuels horizontaux - Série 235

 

2017horizontalmanualholddownclampwithtogglelockplus

Serrages manuels horizontaux - Série 2017

2027horizontalmanualholddownclampwithtogglelockplus

Serrages manuels horizontaux - Série 2027

207manualverticalholddownclampwithtogglelockplus

Serrages manuels verticaux - Série 207

210manualverticalholddownclampwithtogglelockplus

Serrages manuels verticaux - Série 210

225lowprofilemanualhorizontalholddownclampwithtogglelockplus

Serrages manuels horizontaux - Série 225

 

305307and309manualhorizontalholddownclamwithtogglelockplus

Serrages manuels horizontaux - Séries 305, 307 et 309

5000heavydutymanualhorizontalholddownclampwithtogglelockplus

Serrages manuels horizontaux - Série 5000

3031and3051pullactionlatchclampwithtogglelockplus

Crochet de fermeture pour le moulage - Séries 3031 et 3051

323331and341pullactionlatchclampswithtogglelockplus

Crochet de fermeture pour le moulage - Séries 323, 331 et 341

324334344and374uhookpullactionlatchclampswithtogglelockplus

Crochets de fermeture par traction - Séries 324, 334, 344 et 374

330351371and381jhookpullactionlatchclampswithtogglelockplus

Crochets de fermeture par traction - Séries 330, 351, 371 et 381

375pullactionlatchclampswithtogglelockplus

Crochets de fermeture - Série 375

385pullactionlatchclampswithtogglelockplus

Crochets de fermeture - Série 385

straightlinkeactionclampswithtogglelockplus

BRIDAGE À ACTION LINÉAIRE

5000holddownactionclampswithtogglelockplus

Serrages pour dispositifs de soudage - Série 5000

6004straightlineactionclampswithtogglelockplus

Serrages à action linéaire pour assemblage - Série 6004

6015straightlineactionclampswithtogglelockplus

Low-Profile, Straight Line Action Clamps – 6015 Series

603and608straightlineactionclampswithtogglelockplus

Serrages à action linéaire compacts pour assemblage - Séries 603 et 608

630straightlineactionclampswithtogglelockplus

Serrages à action linéaire pour assemblage - Série 630

640straightlineactionclampswithtogglelockplus

Serrages à action linéaire pour assemblage - Série 640