Limiteurs de couple

CAMCO Torq/Gard ClutchesLes limiteurs de couple CAMCO Torq/Gard® pour la transmission de force sur des entraînements réagissent immédiatement lorsque le couple de vitesse de rotation dépasse les valeurs limites préréglées. de ce fait, le faisceau d'entraînement de votre machine est protégé contre les dommages et les temps d'arrêt onéreux. La structure modulaire de l'accouplement comprend l'entraînement direct, l'entraînement à chaîne ou d'autres possibilités de la transmission de force. En outre, grâce à une fixation universelle, il n'est pas nécessaire d'avoir des gabarits de perçage spéciaux.

  • La structure modulaire est adaptée directement aux entraînements directs ou à chaîne, d’autres options possibles
  • Fixation universelle
  • Sept tailles, la plage de coupure du couple de vitesse de rotation va de 13 in-lb à 8000 in-lb
  • Remise à zéro de positions individuelles, remise à zéro automatiques

Classification par taille et choix du Torq/Gard

Les accouplements de surcharge Torq/Gard sont disponibles en sept tailles, avec une plage de coupure du couple de vitesse de rotation de 13 in-lbs à 8000 in-lbs. La taille correcte de l'accouplement Torq/Gard peut être choisie en utilisant le tableau « Vitesse de rotation PS », le tableau « Vitesse de rotation-couple de vitesse de rotation » ainsi que des formules suivantes :

  • Couple de vitesse de rotation (in-lb) = cheval-vapeur (PS) x 63025 / U min
  • Cheval-vapeur (PS) = de vitesse de rotation (in-lbs) U min/ 63025
  • Couple de vitesse de rotation de coupure (in-lbs) = couple de vitesse de rotation de fonctionnement x facteur de service
Tableau : Couple / vitesse de rotation
ModèleCouple de vitesse de rotation de coupure maximal 
(in-lbs)
HP
Max
RPM
Max
Poids
(lbs)
L'Inertie
(lb-in2)
Diamètre du trou maximum
(in)
MinMax
TG3 13.3 32.7 1.5 1800 1.32 1.45 0.500
TG6 23 56.6 2.5 1800 1.32 1.45 0.500
TG20 56.6 204 4 1500 2.42 5.72 0.787
TG60 200 600 8.5 900 5.5 10 1 1/4
TG200 600 2000 21.5 680 12 46 1 15/16
TG400 2000 4000 22.2 350 38 455 2 7/16
TG800 4000 8000 44.4 350 38 455 2 7/16

Tableau „Vitesse de rotation-CV“

Speed-Horsepower Chart for Larger TG Clutches

Speed-Horsepower Chart for Miniature TG Clutches

  • La conception modulaire s'intègre directement dans les chaînes, autres options possibles
  • Montage universel
  • Sept tailles, capacité de couple de course allant de 13 in-lb à 8 000 in-lb
  • Position unique, réinitialisation automatique
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()