destacofullWidthHeight

Comprendre les pinces de précision

Le positionnement précis et répétable des pièces dans les applications d’assemblage ou d’usinage exige les plus hauts niveaux de précision. C’est à ce niveau que les pinces de précision jouent un rôle essentiel dans l’optimisation des opérations de l’utilisateur. La clé pour atteindre un positionnement extrêmement précis des pièces réside dans l’utilisation de pinces de précision. En effet, les pinces de précision présentent un excellent parallélisme entre le corps et les mors du préhenseur, sans jeu latéral qui pourrait nuire à la reproductibilité. Les pinces de précision sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité et des tolérances d’usinage serrées, ce qui permet d’obtenir une répétabilité exceptionnelle au-delà de 5 millions de cycles de fonctionnement. De plus, toutes les formes de pinces, qu’elles soient parallèles, angulaires, pneumatiques ou électriques, doivent être dimensionnées correctement en fonction du poids de la pièce, de la pression d’air et de la longueur du doigt du préhenseur. Dans l’idéal, la pince ne devrait être ni trop grande ni trop petite, bien qu’une pince trop grande puisse accroître la sécurité dans certaines applications.

rppgripperfamily

Destaco propose deux types de produits pour une précision de pince optimale :

  1. Pinces à roulement à rouleaux double « V » : Cette conception à fonctionnement doux et sans friction rend les pinces à roulements à rouleaux extrêmement répétables et idéals pour les applications de manipulation de petites pièces à basse pression. Ces pinces de précision peuvent être dotées de doigts plus longs, sans que cela soit au détriment de la précision ou de la reproductibilité. La conception à roulements à rouleaux de ce style de pince élimine le jeu latéral du morst pendant le fonctionnement. Si un jeu latéral des mors apparaît, un simple réglage de la précharge de la pince permet d’éliminer tout écart entre les composants des mors et du corps de la pince qui a pu apparaître au fil du temps.

  2. Pinces à mors parallèles : Les pinces à mors parallèles constituent un excellent choix pour les environnements d’exploitation difficiles grâce aux composants coulissants qui peuvent absorber les vibrations, les impacts et les chocs sans perdre en précision ou en répétabilité. Cette conception et cette méthode de fonctionnement confèrent aux pinces à mors parallèles un taux de répétabilité et de précision qui peut rendre chaque mouvement de pièce précis à 0,05 mm ou 0,02 mm près. Les pinces pneumatiques parallèles à deux et trois mors sont les types les plus populaires utilisés dans les installations de production. Ces pinces peuvent fournir un niveau très élevé de force de serrage dans une empreinte réduit.

Contactez nos experts dès aujourd’hui, consultez notre aperçu des pinces parallèles de précision , ou découvrez nos pinces de précision ci-dessous :

rppgripperfamily
RP-P : précision maximale. Grande longueur des doigts Manipulation de pièces délicates.
DPL Family
DPL : les courses les plus longues en longueur compacte. Grande longueur des doigts Directconnect.
2PP Family
2P : Assistance par ressort. Option de cylindre tandem à double force. Grand choix d’options configurables.
DPP Family
DPP :Précision maximale, applications à basse pression. Jeu latéral nul avec la conception des roulements Dual-V. Directconnect.
gc-45
DGC : Avec protection pour les applications. Assistance par ressort. Directconnect.
rplc-3
RPL : Applications basse pression, jeu latéral nul, excellente répétabilité, grandes longueurs de doigts. Manipulation des pièces délicates.
gc-45
GC : Avec protection pour les applications. Assistance par ressort.
rplc-3
RPLC : Blindé pour les environnements propres ou difficiles. Applications à basse pression, sans jeu latéral. Excellente répétabilité.
Back to Top