FF/PF - Ventouse plate ovale

Modèle: CPI-255FF-C-30

Catégorie : Ventouses et Magnetique


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Les ventouses plates ovales s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates

Configuration
State
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 45,0
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 7,0
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 25
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 55
Poids (oz) 5,2
Longueur (in) 5,000
Largeur (mm) 63,5
Largeur (in) 2,500
Matériel Nitrile
Durometre 30 (bleu)
Montage 1.25" carré
Plage de temérature 15-59 Sec: -20° à 250°F (-29° à 121°C)
1-5 Min: 15° à 180°C (-9° à 82°C)
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Forme Oval
Type de produit Plat
Taille chapeau 2.50 x 5.00 po
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()