TC/HT - Ventouse traction ronde

Modèle: CPI-90HT-B-45

Catégorie : Ventouses et Magnetique


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Les ventouses à adhérence intègrent des parois latérales flexibles et une jupe avec pieds d’adhérence internes pour empêcher les pièces de glisser du système automatisé à grande vitesse

Configuration
State
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 13,6
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 9,1
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 29.9
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 66
Poids (g) 73,0
Diametre (mm) 88,9
Matériel Nitrile
Durometre 45 (rouge)
Montage 3/8 G
Plage de temérature 15-59 Sec: -20° à 250°F (-29° à 121°C)
1-5 Min: 15° à 180°C (-9° à 82°C)
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Forme Round
Type de produit Traction
Taille chapeau 90 mm
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()