VC-F - Ventouse série micro ronde plate

Modèle: VC-F20S-18F

Catégorie : Ventouses et Magnetique


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Les micro-ventouses plates pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, modérément plates et moyennement profilées

Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 1.47
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 3.25
Poids (g) 7,8
Diametre (mm) 22,1
Matériel Silicone
Durometre A50 (orange)
Montage 1/8 G femelle
Plage de temérature -100° à 400°F (-73° à 204.4°C)
Forme Round
Type de produit Micro plat
Taille chapeau 20 mm
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()