Destaco Logo
CPI-DBD-42-SCMB-100M : Doppelblecherkennung

CPI-DBD-42-SCMB-100MDoppelblecherkennung, Sensor 42 mm, Hub 100 mm

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.97
  • Länge (in)14.12

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • Scheidewand - Gewinde1 1/2-18 Feingewinde
  • Vacuum Port3/8 G
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenDoppelblecherkennung