Piston optionnel - Serrage droit à course variable

Modèle: 16/200

Catégorie : Course réglable


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Longueurs de piston en option pour être utilisées avec un serrage à course variable de séries FO, FL et G

Taille de serrage (mm) 160,0
Longueur piston (mm) 353,0
Longueur piston (in) 13,900
piston (mm) M8
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()