FL-160 - Systeme de blocage a course variable

Modèle: FL-160

Catégorie : Course réglable


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Fixation par bride frontale

Effort de maintien maximum (N) 9.000
Effort de maintien (lbsf) 2.020
Course piston (mm) 100, 200, 300
course piston (in) 3.94, 7.87, 11.81
Hauteur piston (mm) 28,0
Hauteur piston (in) 1,100
montage Flange
Notice de démarrage Two-Hand/Plunger-Hand Lever
Capcité Maxi de maintien (N) 9.000
Force de serrage avec (N) 100
Force de fonctionnement (N) 2.500
Course rapide (mm) 100, 200, 300
Course maxi de serrage (mm) 4,0
Poids (kg) 1,13
Commander le piston séparement Oui
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()