Serrages verticaux de maintien

Les pinces de maintien verticales DESTACO sont identifiées par leurs poignées verticales. Ces pinces sont fabriquées avec des capacités de maintien allant jusqu'à 22,25 kN (5 000 lbf). La barre de maintien (également appelée barre de serrage) présente un angle d'ouverture minimum de 90° pour une charge et une décharge aisées et peut être pleine ou en U. La base est droite (version B) ou montée sur bride (version standard).

Plusieurs pinces de maintien verticales sont également disponibles en acier inoxydable. De nombreux modèles sont également équipés du DESTACO® Toggle Lock Plus®,un dispositif de sécurité innovant ajoutant un verrou secondaire à la pince pour garantir que le verrouillage central est maintenu et protégé contre toute ouverture involontaire. De nombreux modèles DESTACO® Toggle Lock Plus® verrouillent également la pince en position ouverte.

Secteurs

Applications

  • Charge et décharge aisées avec un angle d'ouverture minimum de 90¬∞
  • Les dispositifs de serrage à came compensent automatiquement les variations d'épaisseur des pièces
  • L'actionnement par came permet de maintenir les pièces de hauteur irrégulière sans avoir à ajuster les broches de maintien
  • Les pinces hautes performances présentent une construction robuste pour une durée de vie prolongée
  •  Capacités de maintien jusqu'à 5 000 lbf [22,25 kN]
  • De nombreux modèles sont également équipés du DESTACO¬Æ Toggle Lock Plus¬Æ,un dispositif de sécurité innovant ajoutant un verrou secondaire à la pince pour garantir que le verrouillage central est maintenu et protégé contre toute ouverture involontaire.¬†
  • Certains modèles verrouillent également la pince en position ouverte
  • Grande variété de tailles et de longueurs de poignée
  • Les pinces modulaires peuvent être complètement configurées pour satisfaire aux spécifications de l'application.
  • Permettre une flexibilité totale pour positionner la base, la poignée et le bras de la pince
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()