501 - Serrage vertical

Modèle: 501-B

Catégorie : Serrages verticaux


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis.

Configuration
Lever Position
Effort de maintien maximum (N) 2.000
Effort de maintien (lbsf) 560
Longueur Etrier (mm) 14,2
Longueur Etrier (in) 0,560
Hauteur du haut de l'étrier (mm) 48,8
Hauteur du haut de l'étrier (in) 1,920
Capcité Maxi de maintien (N) 2.000
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 200
Poids (kg) 0,18
Disponible Sur demande
Matériel standard Acier en alliage forgé
Toggle Lock plus Non
Variation posage pièce Non
Style de base de montage Pivot
Style d'étrier Soudable
poignée Verticale
Service environnement Dur/sale
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Travail du bois Faible/Bas
Application -Fermeture Faible/Bas
Application -Alimentaire Pas recommandé
Cycle de travail 3
Type de produit Serrages de retenue modulaires
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()