Destaco Logo

Elektrische Automatisierungsgreifer

Elektrische Parallelgreifer - Serie eRDH

Elektrische Parallelgreifer - eRDH Serie

Die elektrischen Greifer der Robohand-Serie eRDH von DESTACO sind mit modernster Greifertechnologie ausgestattet. Die eRDH-Greifer sind per Fernsteuerung oder direkt am Greifer einstellbar. Dank ihrer eingebauten Tastatur machen Sie dem Bediener die Konfiguration und die Sensoreinstellung  leicht. Sie verfügen über 4 teachbare Sensoren, Geschwindigkeits- und Kraftregelung. Einschließlich der Sensoreinstellungen lässt sich ein eRDH  in weniger als einer Minute vollständig konfigurieren.

Diese Greifer besitzen eine eingebaute Backenverriegelung, die auch ohne Strom die Greifkraft aufrecht erhält. Dazu kommt eine Tastatursperre, um Manipulationen zu verhindern, und eine Diagnosefunktion mit Meldung an die SPS, wenn ein Fehlerzustand erkannt wird.

Der eRDH ist ein All-inclusive-Greifer, der  für Stromversorgung und diskrete Steuersignale nur ein einziges Kabel zur SPS benötigt.

 

Eigenschaften

  • Elektrisches Greifen mit geringem Stromverbrauch ist ideal für mobile Plattformen
  • Intuitive Einrichtung und Inbetriebnahme
  • 4 integrierte teachbare Sensoren
  • Selbstsichernde Backenverriegelung, die auch ohne Strom die Greifkraft aufrecht erhält

Märkte

Anwendungen