Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RPS
RPS-18M-O - PARALLEL GRIPPER,DBL WEDGE,SPRING OPEN
RPS-18M-O - PARALLEL GRIPPER,DBL WEDGE,SPRING OPEN
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RPS
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
6.97
Poids (lb)
11.0
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
2.5
Course (in)
1.25
Force de serrage (lbf)
600.0
Longueur doigts maxi (in)
7.5
Pressure Range (psi)
50-100 psi
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Optionnel
Finger Material
Carbon Steel
Fourni?
Non
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-072|SLKT-042|SLKT-042V|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Material
Aluminum
Product Type
General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer