Kraftspanner mit Handhebel, Serie 52H-3E

52H-3E03HS5000 - Handspanner/Kraftspanner, pneumatisch, Kniehebel, geschlossen, mit Handhebel, Serie 52H-3E
Serie ansehen:
Serie 52H-3EGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)7.7
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner/Kraftspanner, pneumatisch
- Zubehör8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1|8KB-098-1|8UM504-15-144|8UM504-25-144|8UM504-45-144|8UL504-15-144|8UR504-15-144|8UL504-45-144|8UR504-45-144|8JG-070-1-01|8S501-25-144