Destaco Logo

Kraftspanner mit Handhebel, Serie 52H-3E

52H-3N23H063K8 - Handspanner/Kraftspanner, pneumatisch, Kniehebel, geschlossen, mit Handhebel, Serie 52H-3E | DESTACO

52H-3N23H063K8 - Handspanner/Kraftspanner, pneumatisch, Kniehebel, geschlossen, mit Handhebel, Serie 52H-3E

Serie ansehen:

Serie 52H-3E

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)7.7

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner/Kraftspanner, pneumatisch