Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série 2P
14002P-H - 2-Jaw Precision Parallel Gripper
14002P-H - 2-Jaw Precision Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 2P
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
9.26
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
4.13
Course (in)
1.02
Force de serrage (lbf)
1400
Longueur doigts maxi (in)
4.33
Pressure Range (psi)
30 - 100 psi
Fourni?
Non
Optional Sensor
Yes
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-017-C|OISN-017-C|CABL-014|OSMK-114
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer