PARALLELGREIFER FÜR HYDRAULIK- UND SCHWEISSANWENDUNGEN - SERIE 3P

16503P-P-RI-C - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, hydraulisch/pneumatisch, robust, für raue Umgebungen, Serie 3P
Serie ansehen:
Serie 3PGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)19.92
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)30 - 100
- Greifkraft (lbf)1546
- Hub (in)1.97
- Maximale Fingerlänge (in)4.53
- Zylinder Durchmesser (in)4.72
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Optional SensorYes
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, hydraulisch/pneumatisch
- ZubehörOISP-017-C|OISN-017-C|CABL-014|OSMK-115
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F3PP%2BFamily.tif%2Frename%2F3PP%2BFamily.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075040765%2F3PP%2BFamily%2B-%2B845.jpg%2Frename%2F3PP%2BFamily%2B-%2B845.png&w=3840&q=75)