
Visiter les games produits:
Série CPVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)2.96
- Poids (lb)1.04
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.57
- Course (in)0.63
- Force de serrage (lbf)91
- Longueur doigts maxi (in)1.97
- Pressure Range (psi)29-145
- Répétabilité (+-in)0.001
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Optional SensorYes
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresD1|D4|D10|D7|SCP3|SDCP3|KSCP3V|KSCP3|SCP3V|CABL-010
- Goupille incluse?Non
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)