Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
PARALLELE ODER VERLÄNGERTE FINGERGREIFER FÜR OEM-PICK-AND-PLACE-ANWENDUNGEN - SERIE CP
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Greiftechnik
Greiftechnik pneumatisch
2-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
Serie CP
CP-6-RI-C - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, gekapselt, Serie CP
CP-6-RI-C - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, gekapselt, Serie CP
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie CP
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
5.64
Länge (in)
5.24
Technische Daten
Druckbereich (psi)
29-145
Greifkraft (lbf)
470
Hub (in)
1.26
Maximale Fingerlänge (in)
3.94
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Zylinder Durchmesser (in)
3.15
Beigestellt
Nein
Federunterstützung
Optional
Optional Sensor
Yes
Temperaturbereich Standard
-35° bis 80°C
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
Robohand
Produkttypen
2-Backen-Greifer, pneumatisch
Zubehör
CABL-014|D1|D4|D10|D7|SCP6|SDCP6|KSCP6|KSCP6V|SCP6V
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie CP
CP-6-RI - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, gekapselt, Serie CP
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie CP
CP-6-RI-Q-C - CP Serie - 2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden