Destaco Logo
Default Image

DPDL-056M-050-V - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série DPDL

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)2.70
  • Poids (lb)0.315

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.563
  • Course (in)0.5
  • Force de serrage (lbf)22
  • Longueur doigts maxi (in)3
  • Précision (+-in)0.002
  • Pressure Range (psi)20-100
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Assistance ressortsNon
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationSynchronous

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013|PLFT-021|PLFT-022
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]