Destaco Logo

UNIVERSELL EINSETZBARE, PARALLELE, MODULARE GREIFER FÜR ANWENDUNGEN MIT HOHER SCHLAGKRAFT - SERIE DPDL

Default Image

DPDL-125M-100-B-CR-V - 2- Backen-Greifer, pneumatisch, modular, Serie DPDL

Serie ansehen:

DPDL Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.99
  • Länge (in)5.06

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.003
  • Druckbereich (psi)20-100
  • Greifkraft (lbf)100
  • Hub (in)1
  • Maximale Fingerlänge (in)4.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)1.25
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Jaw OperationSynchronous

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|OFSV-004|PLFT-022|PLFT-028

Ähnliche Produkte