Destaco Logo
Default Image

DPDL-250M-200-E - Parallel Gripper,Direct Connect

Visiter les games produits:

Série DPDL

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)9.60
  • Poids (lb)6.08

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2.5
  • Course (in)2.0
  • Force de serrage (lbf)400.0
  • Longueur doigts maxi (in)10.0
  • Précision (+-in)0.003
  • Pressure Range (psi)20-100
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Assistance ressortsNon
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationSynchronous

Informations sur le produit

  • AccessoiresOHSP-015|OHSN-015|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|PLFT-028|VLVF-008
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]