Destaco Logo

MODULARE, PARALLELE UNIVERSALGREIFER MIT MULTIPOSITIONSABTASTUNG - SERIE DPG

DPG-10-4-O-T - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, modular, Serie DPG

Serie ansehen:

DPG Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.81
  • Länge (in)1.374

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.002
  • Druckbereich (psi)40-100
  • Greifkraft (lbf)50.0
  • Hub (in)1.0
  • Maximale Fingerlänge (in)5.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.002
  • Zylinder Durchmesser (in)0.688
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenParallelgreifer, pneumatisch
  • ZubehörOISN-019|OISP-019|PLFT-022|PLFT-021|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|SLKT-183|CABL-015|CABL-016|OSMK-097|SLKT-184V|SLKT-183V|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004

Ähnliche Produkte