Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
PINCES PARALLÈLES DE PRÉCISION À DOIGTS LONGS - SÉRIE DPP
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série DPP
DPP-10M-12-V - Parallel Gripper,Precision,Directconnect
DPP-10M-12-V - Parallel Gripper,Precision,Directconnect
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DPP
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
2.90
Poids (lb)
0.45
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.406
Course (in)
0.5
Force de serrage (lbf)
27
Longueur doigts maxi (in)
3
Répétabilité (+-in)
0.0005
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Jaw Operation
Non-Synchronous Available
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 120°C (-20° à 250°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-014|OISN-014|SLKT-343|SLKT-343V|VLVF-018|OSMK-119|SLKT-241V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer