Destaco Logo
Default Image

DPP-14M-15-C-V2-Backen-Greifer, pneumatisch, sehr präzise, DirectConnect, Serie DPP

Serie ansehen:

DPP Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.05
  • Länge (in)3.55

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)51
  • Hub (in)0.63
  • Maximale Fingerlänge (in)4
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
  • Zylinder Durchmesser (in)0.563
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Pressure Range With Springs50-100 psi
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-014|OISN-014|VLVF-018|OSMK-119|SLKT-241V|SLKT-344|SLKT-344V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004