Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série REP-2
REP-112-P-RI-C-V - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
REP-112-P-RI-C-V - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série REP-2
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
5.79
Poids (lb)
5.4
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
3
Course (in)
1.181
Force de serrage (lbf)
362
Longueur doigts maxi (in)
5.5
Pressure Range (psi)
30-100 psi
Répétabilité (+-in)
0.0008
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Jaw Operation
Synchronous
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-104
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer