Destaco Logo

605-M - Schubstangenspanner/Handspanner, mit Kniehebel, Basis gehärtet

Serie ansehen:

Serie 605

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.7
  • Länge (in)5.47
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)300.0
  • Hub (in)1.25
  • Kolben Höhe (in)0.97
  • Andruckspindel (empfohlen)207203-M
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM8
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör207203-M|207203-M