Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Spanntechnik
Pneumatikspanner
Schwenkeinheiten groß
RCM/RFM Serie
RFM125.2-30O/LSPXPNX - RFM - Schwenkeinheiten
RFM125.2-30O/LSPXPNX - RFM - Schwenkeinheiten
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
RCM/RFM Serie
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
140.8
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Handle Color
Red
Marke
DESTACO
Produkttypen
Schwenkeinheiten
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Profile
B-45-1230-0 - BodyBuilder Aluminiumprofil - SION
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Greifer-Zubehör
OISP-017-C - M8 Induktiver Sensor PNP mit M12-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden