Destaco Logo

SCHRITTGETRIEBE FÜR HOHE DREHMOMENTE UND BEENGTE RÄUME - SERIE RR

Default Image

RR-66M-90-S - Schwenkeinheit, pneumatisch, flach gebaut, präzise, bis 91 kg belastbar, 4 Drehwinkel, Serie RR

Serie ansehen:

RR Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)26.00
  • Länge (in)10.72

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenSchwenkeinheit, pneumatisch
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-069|OSMK-075|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|SLKT-130|SLKT-131|SLKT-128|SLKT-129|SLKT-130V|SLKT-131V|SLKT-128V|SLKT-129V|VLVF-011|VLVF-012