Destaco Logo

CPI-RT-1/2-6-30 - ST- Bloc pour station de dépose

Visiter les games produits:

Blocs d'emboîtement

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Application - Checking FixturesERROR: #N/A
  • Application - Food ProcessingERROR: #N/A
  • Application du produitERROR: #N/A
  • Clean RoomERROR: #N/A
  • Clean Room with ScavangeERROR: #N/A
  • Duty CycleERROR: #N/A
  • Marché préféréERROR: #N/A
  • Protection ClassERROR: #N/A

Détails techniques

  • Combinaison de tubes (in)ERROR: #N/A
  • Pression entrée (PSI)ERROR: #N/A
  • Pressure Range (psi)#N/A
  • Taille chapeauERROR: #N/A
  • A-SideERROR: #N/A
  • Air ConnectionERROR: #N/A
  • Air Port sizeERROR: #N/A
  • Apple Core SizeERROR: #N/A
  • Arm (Arm)ERROR: #N/A
  • B-SideERROR: #N/A

Informations sur le produit

  • Accomodates Workpiece VariationERROR: #N/A
  • Assemblage goupilleERROR: #N/A
  • Associated Index DriveERROR: #N/A
  • Base ModelERROR: #N/A
  • Conveyor FinishERROR: #N/A
  • Goupille incluse?Non
  • Hand LeverERROR: #N/A
  • MarqueDESTACO
  • MaterialERROR: #N/A
  • Replacement Hook AssemblyERROR: #N/A
Related Products [FR]