Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
INTERN ANGETRIEBENE BLOCKSCHIEBER FÜR KURZE UND MITTLERE HÜBE - ROBOHAND SERIE DLT-E/L
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Linearpositionierer
Lineareinheiten
Lineareinheiten mit Führungsstangen
Serie DLT-E/L
DLT-12-L-C-4 - DLT Serie - Linearantrieb
DLT-12-L-C-4 - DLT Serie - Linearantrieb
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie DLT-E/L
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Produkt Anwendung
POSITIONING
Technische Daten
Hub (in)
4.921
Max. Luftdruck (PSI)
100
Schubkraft (lbf)
62
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
Robohand
Produkttypen
Linearantrieb
Zubehör
VLVF-007|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|SHOK-010|OISA-005|OISA-004|OSAK-058|SLKT-102|OTAL-045|OTAL-039|OSAK-057|OSAK-066|SLKT-102V|VLVF-008|CABL-010
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie DLT-E/L
DLT-12-L-C-4-S - DLT Serie - Linearantrieb
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie DLT-E/L
DLT-12-L-B-4 - DLT Serie - Linearantrieb
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden