Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

NÄHERUNGSSCHALTERHALTERUNG AUS KUNSTSTOFF FÜR GENAUE TEILEERFASSUNG

Brand Pillar: Erfahrung

Industry: Automobil/ Transport

Product Lines: Endeffektoren, Leichtbau-Tooling

Related Product(s): Accelerate Leichtbau-Tooling
Destaco News & Events Image

HERAUSFORDERUNG:

Ein Hersteller von Karosserieteilen lässt seit einiger Zeit sowohl Stahl- als auch Aluminiumteile über die gleiche Pressenlinie laufen.  Bei diesem Prozess erkennt ein Näherungsschalter, der mit der Robotersteuerung kommuniziert, wann das nächste Karosserieteil bereit ist, aufgenommen und transferiert zu werden.   Das Problem unseres Kunden war nun, dass die neuen, sensibleren Näherungsschalter äußerst empfindlich auf Aluminium reagierten, und es daher zu falschen Messwerten bei der Teilerkennung kam: Anstatt der zu transferierenden Teile wurden die Halterungen aus Aluminium erfasst.

LÖSUNG:

DESTACO hat eine Näherungsschalter-Halterung aus Kunststoff entwickelt, wodurch der Näherungsschalter das jeweils nächste Teil präzise erfasst.   Die DESTACO Accelerate® Kunststoff-Näherungsschalterhalterung besteht aus leichtem, hochfestem, glasfaserverstärktem Nylonmaterial.  Sie ist stabil genug, um der Kraft standzuhalten, die bei der Montage des Schalters sowie durch die Roboterbewegungen mit ihren hohen Beschleunigungs- und Verzögerungsraten ausgeübt wird.  Diese anpassbare Lösung ist die einzige ihrer Art, die mit Sensoren sowohl für Stahl- als auch für Aluminiumbleche verwendet werden kann.

ERGEBNIS:

Die DESTACO Accelerate® Kunststoff-Halterung für Näherungsschalter garantiert einen nahtlosen, effizienten Betrieb von Pressenstraßen, unabhängig vom verarbeiteten Material.

Die Halterungen gibt es in drei Größen: 40 mm (quadratisch), 18 mm (rund) und 30 mm (rund). Sie besitzen einen industrieüblichen Schnellwechsel-Apple-Core (19 mm) zum Einsatz mit beliebigen Schwenkarmen.  Alternativ lassen sich Schnapp-Kugelhalterung von DESTACO einsetzen, die mit 28,5 und 32 mm Durchmessern erhältlich sind.

 

Back to Top