Robohand Greifer
16502P-P
16502P-P
Parallelgreifer, 2 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Greifkraft (lbf)
2579
Hub (in)
1.18
Maximale Fingerlänge (in)
4.53
Gewicht (lb)
19.26
Zylinder Durchmesser (in)
4.72
Druckbereich (psi)
30 - 100 psi
Maximale Fingerlänge (mm)
115
Gewicht (kg)
8.74
Hub (mm)
30
Greifkraft (N)
11475
Zylinder Durchmesser (mm)
120
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Optionaler Sensor
Ja
Produktreihe
2P
Produkt Typen
Parallelgreifer
Produktfunktion
Greifen
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.29
Sonderausführung
Präzision
Anzahl der Spannbacken
2
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Back to Top