pneumatische Spanner für kleine Lasten
035-125-190
035-125-190
Die SELECT Linie der Pneumatischen Schwenkspanner wurde für Applikationen entwickelt, die keine hydraulische Kraft benötigen. Die schnellen Spanner können mit Hilfe der Druckluft bis zu 20 kg Haltekraft aufbauen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannhub (in)
0.53
Gewicht (lb)
0.56
Zylinder Durchmesser (in)
0.98
Spannhub (in)
0.53
Schwenkhub (in)
0.51
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.005
Schwenkhub (in)
0.51
Hub (in)
1.04
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
20
Hub (mm)
26.3
Spannhub (mm)
13.5
Schwenkhub (mm)
12.8
Gewicht (kg)
0.25
Zylinder Durchmesser (mm)
25
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
89
Schwenkhub (mm)
12.8
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.13
Spannhub (mm)
13.5
Ersatz Dichtungssatz
905516
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Befestigung
Einschraubzylinder
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Schwenkrichtung
rechtsschwenkend
Abfragbar
Nein
Produktreihe
035
Sicherungsmutter
051-150-160
Luftanschluss Größe
10-32
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Produktzubehör
051-150-160
Befestigungsmutter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
905516
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top