Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
SELECT line of pneumatic swing/pull clamps are designed for applications not requiring hydraulic power.

035-125-190

La ligne SELECT de brides pivotantes/à traction pneumatiques est conçue pour des applications ne nécessitant pas l'énergie hydraulique. Les serrages à action rapide peuvent générer jusqu'à 23 kilos de force de serrage obtenue à partir de l'air comprimé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course verticale (in) 0.53
Course (in) 1.04
Course verticale (in) 0.53
Poids (lb) 0.56
Course pendant la rotation (in) 0.51
Consommation air (in³) 0.005
Course pendant la rotation (in) 0.51
Alesage cylindre (in) 0.98
Force de serrage à 5bars (lbf.) 20
Course verticale (mm) 13.5
Force de serrage à 5bars (N) 89
Alesage cylindre (mm) 25
Course verticale (mm) 13.5
Course (mm) 26.3
Course pendant la rotation (mm) 12.8
Poids (kg) 0.25
Course pendant la rotation (mm) 12.8
Consommation air (dm³) 0.13
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Détecteurs inclus Non
Taille Port air 10-32
Gammes de produits 035
Contre écrou 051-150-160
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Remplacement des joints 905516
montage Corps fileté
Sens de rotation à droite
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Accessoires de produit
051-150-160
Serrage pneumatique
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
905516
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top