pneumatische Spanner für kleine Lasten
035-140-190
035-140-190
Die SELECT Linie der Pneumatischen Schwenkspanner wurde für Applikationen entwickelt, die keine hydraulische Kraft benötigen. Die schnellen Spanner können mit Hilfe der Druckluft bis zu 20 kg Haltekraft aufbauen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Schwenkhub (in)
0.57
Spannhub (in)
0.63
Hub (in)
1.2
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
60.0
Spannhub (in)
0.63
Schwenkhub (in)
0.57
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Gewicht (lb)
1.31
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.015
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
267.0
Gewicht (kg)
0.59
Schwenkhub (mm)
14.4
Hub (mm)
30.4
Spannhub (mm)
16.0
Spannhub (mm)
16.0
Schwenkhub (mm)
14.4
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.41
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
PublishedDate
1675170472000
Produktreihe
035
Abfragbar
Nein
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Schwenkrichtung
rechtsschwenkend
Befestigung
Einschraubzylinder
Sicherungsmutter
051-225-160
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Ersatz Dichtungssatz
905518
Produktzubehör
051-225-160
Befestigungsmutter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
905518
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top