Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
SELECT line of pneumatic swing/pull clamps are designed for applications not requiring hydraulic power.

035-140-190

La ligne SELECT de brides pivotantes/à traction pneumatiques est conçue pour des applications ne nécessitant pas l'énergie hydraulique. Les serrages à action rapide peuvent générer jusqu'à 23 kilos de force de serrage obtenue à partir de l'air comprimé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course pendant la rotation (in) 0.57
Course verticale (in) 0.63
Course verticale (in) 0.63
Consommation air (in³) 0.015
Course (in) 1.2
Poids (lb) 1.31
Alesage cylindre (in) 1.57
Force de serrage à 5bars (lbf.) 60.0
Course pendant la rotation (in) 0.57
Poids (kg) 0.59
Consommation air (dm³) 0.41
Course (mm) 30.4
Course verticale (mm) 16.0
Course verticale (mm) 16.0
Force de serrage à 5bars (N) 267.0
Course pendant la rotation (mm) 14.4
Course pendant la rotation (mm) 14.4
Alesage cylindre (mm) 40
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Sens de rotation à droite
Contre écrou 051-225-160
PublishedDate 1675170472000
montage Corps fileté
Gammes de produits 035
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Détecteurs inclus Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Remplacement des joints 905518
Taille Port air 1/8 NPT
Accessoires de produit
051-225-160
Serrage pneumatique
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
905518
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top