pneumatische Spanner für kleine Lasten
035-150-190
035-150-190
Die SELECT Linie der Pneumatischen Schwenkspanner wurde für Applikationen entwickelt, die keine hydraulische Kraft benötigen. Die schnellen Spanner können mit Hilfe der Druckluft bis zu 20 kg Haltekraft aufbauen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.023
Hub (in)
1.18
Zylinder Durchmesser (in)
1.97
Spannhub (in)
0.55
Schwenkhub (in)
0.63
Spannhub (in)
0.55
Schwenkhub (in)
0.63
Gewicht (lb)
1.81
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
69.0
Spannhub (mm)
14.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
307.0
Hub (mm)
30.0
Spannhub (mm)
14.0
Schwenkhub (mm)
16.0
Zylinder Durchmesser (mm)
50
Schwenkhub (mm)
16.0
Gewicht (kg)
0.82
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.64
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1674769436000
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Schwenkrichtung
rechtsschwenkend
Produktreihe
035
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Befestigung
Einschraubzylinder
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Ersatz Dichtungssatz
905519
Abfragbar
Nein
Sicherungsmutter
051-250-160
Produktzubehör
051-250-160
Befestigungsmutter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
905519
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top