Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
SELECT line of pneumatic swing/pull clamps are designed for applications not requiring hydraulic power.

035-150-190

La ligne SELECT de brides pivotantes/à traction pneumatiques est conçue pour des applications ne nécessitant pas l'énergie hydraulique. Les serrages à action rapide peuvent générer jusqu'à 23 kilos de force de serrage obtenue à partir de l'air comprimé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course verticale (in) 0.55
Course pendant la rotation (in) 0.63
Poids (lb) 1.81
Course verticale (in) 0.55
Course pendant la rotation (in) 0.63
Alesage cylindre (in) 1.97
Consommation air (in³) 0.023
Force de serrage à 5bars (lbf.) 69.0
Course (in) 1.18
Consommation air (dm³) 0.64
Course pendant la rotation (mm) 16.0
Course (mm) 30.0
Course pendant la rotation (mm) 16.0
Course verticale (mm) 14.0
Alesage cylindre (mm) 50
Course verticale (mm) 14.0
Poids (kg) 0.82
Force de serrage à 5bars (N) 307.0
Contre écrou 051-250-160
PublishedDate 1674769436000
Sens de rotation à droite
Détecteurs inclus Non
Gammes de produits 035
Taille Port air 1/8 NPT
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
montage Corps fileté
Remplacement des joints 905519
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
051-250-160
Serrage pneumatique
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
905519
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top