pneumatische Spanner für kleine Lasten
035-232-190
035-232-190
Die SELECT Linie der Pneumatischen Schwenkspanner wurde für Applikationen entwickelt, die keine hydraulische Kraft benötigen. Die schnellen Spanner können mit Hilfe der Druckluft bis zu 20 kg Haltekraft aufbauen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Schwenkhub (in)
0.57
Gewicht (lb)
1.13
Spannhub (in)
0.49
Hub (in)
1.06
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.008
Spannhub (in)
0.49
Schwenkhub (in)
0.57
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
30.0
Spannhub (mm)
12.4
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
133.0
Spannhub (mm)
12.4
Gewicht (kg)
0.51
Schwenkhub (mm)
14.4
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.24
Hub (mm)
26.8
Schwenkhub (mm)
14.4
Abfragbar
Nein
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Befestigung
Rundzylinder mit Fussflansch
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Ersatz Dichtungssatz
905517
Produktreihe
035
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Schwenkrichtung
rechtsschwenkend
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
PublishedDate
1675170547000
Produktzubehör
905517
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top