Pneumatiques Petite Capacité
The fast acting clamps can generate clamping force from air.

035-232-190

La ligne SELECT de brides pivotantes/à traction pneumatiques est conçue pour des applications ne nécessitant pas l'énergie hydraulique. Les serrages à action rapide peuvent générer jusqu'à 23 kilos de force de serrage obtenue à partir de l'air comprimé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Consommation air (in³) 0.008
Course pendant la rotation (in) 0.57
Poids (lb) 1.13
Course verticale (in) 0.49
Course pendant la rotation (in) 0.57
Alesage cylindre (in) 1.26
Course (in) 1.06
Force de serrage à 5bars (lbf.) 30.0
Course verticale (in) 0.49
Course (mm) 26.8
Poids (kg) 0.51
Alesage cylindre (mm) 32
Course pendant la rotation (mm) 14.4
Force de serrage à 5bars (N) 133.0
Course verticale (mm) 12.4
Consommation air (dm³) 0.24
Course pendant la rotation (mm) 14.4
Course verticale (mm) 12.4
Taille Port air 1/8 NPT
montage Corps bridé
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Détecteurs inclus Non
Remplacement des joints 905517
Gammes de produits 035
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Sens de rotation à droite
PublishedDate 1675170547000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Accessoires de produit
905517
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top