pneumatische Spanner für kleine Lasten
035-232-290
035-232-290
Die SELECT Linie der Pneumatischen Schwenkspanner wurde für Applikationen entwickelt, die keine hydraulische Kraft benötigen. Die schnellen Spanner können mit Hilfe der Druckluft bis zu 20 kg Haltekraft aufbauen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Schwenkhub (in)
0.57
Schwenkhub (in)
0.57
Spannhub (in)
0.49
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
30.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.008
Hub (in)
1.06
Gewicht (lb)
1.13
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Spannhub (in)
0.49
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.24
Spannhub (mm)
12.4
Schwenkhub (mm)
14.4
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
133.0
Spannhub (mm)
12.4
Schwenkhub (mm)
14.4
Hub (mm)
26.8
Gewicht (kg)
0.51
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Befestigung
Rundzylinder mit Fussflansch
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Abfragbar
Nein
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schwenkrichtung
linksschwenkend
Produktreihe
035
Ersatz Dichtungssatz
905517
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1674769257000
Produktzubehör
905517
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top