Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
The fast acting clamps can generate clamping force from air.

035-232-290

La ligne SELECT de brides pivotantes/à traction pneumatiques est conçue pour des applications ne nécessitant pas l'énergie hydraulique. Les serrages à action rapide peuvent générer jusqu'à 23 kilos de force de serrage obtenue à partir de l'air comprimé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 1.06
Course pendant la rotation (in) 0.57
Course verticale (in) 0.49
Force de serrage à 5bars (lbf.) 30.0
Course pendant la rotation (in) 0.57
Poids (lb) 1.13
Consommation air (in³) 0.008
Course verticale (in) 0.49
Alesage cylindre (in) 1.26
Alesage cylindre (mm) 32
Course verticale (mm) 12.4
Course pendant la rotation (mm) 14.4
Course (mm) 26.8
Consommation air (dm³) 0.24
Course pendant la rotation (mm) 14.4
Force de serrage à 5bars (N) 133.0
Course verticale (mm) 12.4
Poids (kg) 0.51
Détecteurs inclus Non
Remplacement des joints 905517
Gammes de produits 035
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Sens de rotation à gauche
montage Corps bridé
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Taille Port air 1/8 NPT
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1674769257000
Accessoires de produit
905517
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top