pneumatische Spanner für kleine Lasten
035-240-190
035-240-190
Die SELECT Linie der Pneumatischen Schwenkspanner wurde für Applikationen entwickelt, die keine hydraulische Kraft benötigen. Die schnellen Spanner können mit Hilfe der Druckluft bis zu 20 kg Haltekraft aufbauen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.4
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
60.0
Spannhub (in)
0.52
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Schwenkhub (in)
0.57
Spannhub (in)
0.52
Hub (in)
1.09
Schwenkhub (in)
0.57
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.015
Schwenkhub (mm)
14.4
Spannhub (mm)
13.3
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Schwenkhub (mm)
14.4
Gewicht (kg)
0.64
Hub (mm)
27.7
Spannhub (mm)
13.3
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
267.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.41
Schwenkrichtung
rechtsschwenkend
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Ersatz Dichtungssatz
905518
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
PublishedDate
1674769319000
Produktreihe
035
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Abfragbar
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Befestigung
Rundzylinder mit Fussflansch
Produktzubehör
905518
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top