pneumatische Spanner für kleine Lasten
035-240-290
035-240-290
Die SELECT Linie der Pneumatischen Schwenkspanner wurde für Applikationen entwickelt, die keine hydraulische Kraft benötigen. Die schnellen Spanner können mit Hilfe der Druckluft bis zu 20 kg Haltekraft aufbauen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
60.0
Spannhub (in)
0.52
Schwenkhub (in)
0.57
Schwenkhub (in)
0.57
Spannhub (in)
0.52
Gewicht (lb)
1.4
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.015
Hub (in)
1.09
Schwenkhub (mm)
14.4
Spannhub (mm)
13.3
Hub (mm)
27.7
Gewicht (kg)
0.64
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Schwenkhub (mm)
14.4
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
267.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.41
Spannhub (mm)
13.3
PublishedDate
1674769512000
Abfragbar
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
035
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Befestigung
Rundzylinder mit Fussflansch
Ersatz Dichtungssatz
905518
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Schwenkrichtung
linksschwenkend
Produktzubehör
905518
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top