pneumatische Spanner für kleine Lasten
035-250-290
035-250-290
Die SELECT Linie der Pneumatischen Schwenkspanner wurde für Applikationen entwickelt, die keine hydraulische Kraft benötigen. Die schnellen Spanner können mit Hilfe der Druckluft bis zu 20 kg Haltekraft aufbauen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Schwenkhub (in)
0.63
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.023
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
69.0
Zylinder Durchmesser (in)
1.97
Schwenkhub (in)
0.63
Spannhub (in)
0.51
Hub (in)
1.13
Gewicht (lb)
1.9
Spannhub (in)
0.51
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.64
Spannhub (mm)
12.8
Spannhub (mm)
12.8
Schwenkhub (mm)
16.0
Schwenkhub (mm)
16.0
Gewicht (kg)
0.86
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
307.0
Zylinder Durchmesser (mm)
50
Hub (mm)
28.8
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Schwenkrichtung
linksschwenkend
Produktreihe
035
Abfragbar
Nein
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Ersatz Dichtungssatz
905519
PublishedDate
1675170839000
Befestigung
Rundzylinder mit Fussflansch
Produktzubehör
905519
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top