Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
The fast acting clamps can generate clamping force from air.

035-250-290

La ligne SELECT de brides pivotantes/à traction pneumatiques est conçue pour des applications ne nécessitant pas l'énergie hydraulique. Les serrages à action rapide peuvent générer jusqu'à 23 kilos de force de serrage obtenue à partir de l'air comprimé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course verticale (in) 0.51
Poids (lb) 1.9
Consommation air (in³) 0.023
Course (in) 1.13
Course verticale (in) 0.51
Course pendant la rotation (in) 0.63
Alesage cylindre (in) 1.97
Force de serrage à 5bars (lbf.) 69.0
Course pendant la rotation (in) 0.63
Course verticale (mm) 12.8
Course verticale (mm) 12.8
Course pendant la rotation (mm) 16.0
Alesage cylindre (mm) 50
Force de serrage à 5bars (N) 307.0
Poids (kg) 0.86
Consommation air (dm³) 0.64
Course pendant la rotation (mm) 16.0
Course (mm) 28.8
PublishedDate 1675170839000
Détecteurs inclus Non
montage Corps bridé
Sens de rotation à gauche
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Taille Port air 1/8 NPT
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Remplacement des joints 905519
Gammes de produits 035
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
905519
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top