Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
11050
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
output_radial_capactiry_lb_english
5613
Axiale Ausgangsleistung (lb)
4411
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
center_distance_in_english
4.3307086614173
b10_torque_capacity_inlb_english
65295
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
65295
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
167
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
Maximales Drehmoment (in-lb)
8555
Innere Trägheit (lb-in²)
52
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
21
Durchmesser Durchgangsloch (in)
3.54
maximum_torque_inlb_english
8555
center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5613
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
Innere Trägheit (lb-in²)
52
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
90
Radiale Ausgangsleistung (N)
24978
Maximales Drehmoment (Nm)
967
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90
Innere Trägheit (kgm²)
0.0152
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629
Innere Trägheit (kgm²)
0.0152
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
7378
Axiale Ausgangsleistung (N)
19629
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1249
output_radial_capactiry_n_metric
24978
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.049
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0061
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
b10_torque_capacity_nm_metric
7378
Distanz zum Zentrum (mm)
110
center_distance_mm_metric
110
Maximales Drehmoment (Nm)
967