center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
Capacité sortie radiale (lb)
5613
Diametre trou central (in)
3.54
B10 Capactité de couple (in-lb)
65295
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
11050
center_distance_in_english
4.3307086614173
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Hauteur surface de montage (in)
8.3
output_radial_capactiry_lb_english
5613
b10_torque_capacity_inlb_english
65295
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Inertie Max (lb-in²)
52
Distance du centre (in)
4.3
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
Capacité poussée axiale (lb)
4411
maximum_torque_inlb_english
8555
Inertie Max (lb-in²)
52
Couple Maxi (in-lb)
8555
Diametre surface de montage (in)
3.9
Inertie Max à 20 Index par mn
167
Inertie Max à 20 Index par mn
21
b10_torque_capacity_nm_metric
7378
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre surface de montage (mm)
100
Couple Maxi (Nm)
967
Distance du centre (mm)
110
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Capacité poussée axiale (N)
19629
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90
Hauteur surface de montage (mm)
212
Couple Maxi (Nm)
967
Diametre trou central (mm)
90
Inertie interne (kgm²)
0.0152
Inertie interne (kgm²)
0.0152
B10 Capactité de couple (Nm)
7378
Capacité sortie radiale (N)
24978
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0061
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249
Inertie Max à 20 Index par mn
0.049
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1249
center_distance_mm_metric
110
output_radial_capactiry_n_metric
24978